Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

14 Versions

Les amplificateurs Balluff BFB pour fibres optiques en plastique et en verre sont mis en œuvre lorsqu'un capteur optoélectronique classique est trop grand ou trop peu flexible pour l'application. Ils sont combinés au choix avec une fibre optique en plastique ou en verre en un capteur complet, si bien que vous disposez d'une flexibilité maximale selon l'application.

Notre grande sélection de fibres optiques en plastique peut être mise en œuvre notamment en l'absence d'exigences trop élevées en termes de robustesse, de température ambiante et de résistance chimique. Nous avons cependant également dans notre gamme des fibres résistant aux hautes températures. Et dans le cas des fibres optiques en verre, nous proposons des variantes stables, résistant aux températures et aux produits chimiques.

Les particularités

  • Détection des différences de contraste les plus faibles
  • Très rapides – jusqu'à 8 kHz
  • Grande précision de positionnement
  • Possibilité de montage flexible, réglage simple
  • Fonctions supplémentaires disponibles (paramétrables)
  • Robustesse mécanique
  • Commutation ultraprécise
  • Type barrage ou principe réflectif
  • Optique droite ou coudée
  • Forme compacte pour le montage sur profilé chapeau
  • Avec ou sans afficheur
  • Différents types de lumière (rouge ou infrarouge)
  • En option également avec signal de sortie analogique
  • Différentes séries pour fibres optiques de verre ou de plastique

Disponibilité

14 Versions

Code de commande Prix Dimensions Interface Fonction d'entrée Raccordement
Actions

BFB0001

BFB 75K-001-N-02
126.5 CHF 10.4 x 35.4 x 79.3 mm NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche Câble, 2.00 m, PVC

BFB0004

BFB 75K-001-P-S75
121 CHF 10.4 x 35.4 x 84 mm PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Même fonction que touche, Activation / désactivation blocage des touches Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB0005

BFB 75K-002-N-S75
203.5 CHF 10.4 x 35.4 x 84 mm NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Apprentissage Sn, Activation / désactivation blocage des touches Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB0006

BFB 75K-002-P-S75
203.5 CHF 10.4 x 35.4 x 84 mm PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Apprentissage Sn, Activation / désactivation blocage des touches Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB0007

BFB 75K-003-N-02
217.8 CHF 10.4 x 35.4 x 79.3 mm Analogique, tension 0…10 V
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Apprentissage Sn, Activation / désactivation blocage des touches Câble, 2.00 m, PVC

BFB0008

BFB 75K-003-P-02
217.8 CHF 10.4 x 35.4 x 79.3 mm Analogique, tension 0…10 V
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Apprentissage Sn, Activation / désactivation blocage des touches Câble, 2.00 m, PVC

BFB0009

BFB M18M-001-P-S4
115.5 CHF Ø 18 x 75 mm 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB0002

BFB 75K-001-N-S75
121 CHF 10.4 x 35.4 x 84 mm NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Même fonction que touche, Activation / désactivation blocage des touches Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB000A

BFB M18M-002-P-S4
145.2 CHF Ø 18 x 75 mm 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4
148.5 CHF Ø 18 x 75 mm 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77