- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Détecteurs à ultrasons pour vérins hydrauliques à faible course
Capteurs à ultrasons
Disponible en:
1 Série
Le capteur de position à ultrasons en contact avec le fluide pour les vérins hydrauliques à faible course vous permet de surveiller directement, en continu et rapidement les processus de serrage d'une pièce à usiner.
En émettant des ultrasons dans le fluide hydraulique, le capteur génère des informations fiables sur l'état de serrage et vous permet par exemple de détecter rapidement les écarts. En surveillant l'ensemble du processus de serrage, vous pouvez en outre détecter à temps les variations de pression de l'unité hydraulique, les défauts du mécanisme de pivotement et les joints défectueux et intervenir.
Grâce au petit facteur de forme, aux interfaces standardisées et configurables à volonté et à la compensation automatisée continue, le capteur peut être intégré de manière simple et flexible.
En mode IO-Link, des informations supplémentaires pertinentes sont en outre mises à disposition.
Les particularités
- Surveillance directe et mesure continue de la position des vérins hydrauliques à faible course
- Intégration peu encombrante grâce à une taille réduite
- Surveillance de l'état grâce à IO-Link : informations fiables sur l'état de tension, les variations de pression, la qualité du signal, la température de l'appareil
- Plug & Play : flexibilité totale et connexion universelle grâce à l'interface multifonctionnelle
1 Série
Série | Plage de mesure | Interface | Type de raccordement | Résistance à la pression max. | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BFDPour vérins hydrauliques à faible course |
0...80 mm | Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Câble, Câble avec connecteur | 350 bar |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.