- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Interrupteurs de position multipistes inductifs
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique inductifs
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
Commutateurs à cames
Disponible en:
299 Versions
Vous accordez de l'importance à la fiabilité de commutation, même en cas de contacts soudés ? Équipez dans ce cas vos fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec les interrupteurs de sécurité Balluff. Leur commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. En revanche, lorsque ce poussoir se déplace, le contact est interrompu. Bon à savoir : Le nombre d'éléments de sortie de sécurité dans un interrupteur de position multipiste est quelconque et combinable avec les éléments de contact standard.
Les particularités
- Adaptés également pour les contacts soudés
- Fonction de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113 et DIN EN 60947-5-1
- Quatre séries
- Jusqu'à 16 interfaces, selon la série
- Nombre librement définissable d'éléments de sortie de sécurité dans un interrupteur de position multipiste
- Eléments de sortie de sécurité combinables avec les éléments de sortie standard
Disponibilité
299 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
227.8 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
249.5 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
456.7 CHF | 4 | 1-4. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
571.9 CHF | 5 | 1-5. Elément de sortie: Galet | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
222.6 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
250.8 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
268.8 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Roulement | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
281.5 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Roulement | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
227.8 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Galet | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm | |
BNS02FWBNS 813-B02-R12-61-A-22-02 |
257.2 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Galet | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | 12 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.