Système de montage flexible
Technique de fixation
Disponible en:
102 Versions
Notre système de montage flexible est robuste, utilisable de façon universelle et simple à installer. Il se compose d'un support de base, de tiges de montage, d'éléments d'assemblage croisés et d'articulations. Selon ce que vous souhaitez fixer, choisissez parmi un grand éventail de supports de capteur et de réflecteur, afin de trouver la solution adaptée.
Le système de montage flexible est disponible en différentes versions : aluminium anodisé, zinc chromé, acier inoxydable ou plastique de haute qualité.
Les particularités
- Durable et économique
- Montage simple
- Montage et réglage personnalisables
- Disponible également en set et dans une valise
- Possibilité de montage sur plaques de base et sur tous les profilés courants
Disponibilité
102 Versions
Code de commande | Prix | Utilisation | Dimensions | Matériau | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BAM002JBMS CU-P-D12-A040-00 |
7.7 CHF | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | 56 x 30 x 40 mm | POM | |
BAM002LBMS CR-P-D12-AU-00 |
8.1 CHF | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm, pour réflecteurs BOS avec Ø20mm | 60 x 30 x 30 mm | POM | |
BAM002MBMS CC-P-D12-A-00 |
7.7 CHF | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm, pour systèmes de montage BMS | 55 x 22 x 22 mm | POM | |
BAM002NBMS CS-P-D12-AD12-00 |
8.2 CHF | pour capteurs Ø12 mm, pour capteurs M12, pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | 60 x 30 x 30 mm | POM | |
BAM002PBMS CS-P-D12-AD18-00 |
8.1 CHF | pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18, pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | 60 x 30 x 30 mm | POM | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
9.2 CHF | pour systèmes de montage BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminium anodisé | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
12.2 CHF | pour systèmes de montage BMS | Ø 12 x 250 mm | Aluminium anodisé | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
29.5 CHF | pour systèmes de montage BMS | Ø 12 x 1000 mm | Aluminium anodisé | |
BAM002YBMS CUJ-P-D12-R040-00 |
9.5 CHF | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | 50 x 65 x 35 mm | PA | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
7.3 CHF | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Zinc |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.