Les optiques : Diaphragmes, lentilles, renvois
Réflecteurs, fibres, optiques
Disponible en:
48 Versions
Nos obturateurs, lentilles et miroirs de déviation sont adaptés à différentes optiques ainsi qu'aux capteurs et aux applications à ultrasons. Les optiques compactes et robustes se distinguent par des possibilités d'installation simples.
Choisissez simplement parmi différentes variantes de taille et versions telles que plastique, aluminium et acier inoxydable.
Les particularités
- Conçues et testées pour les capteurs et fibres Balluff
- Différentes longueurs et diamètres avec point de focalisation variable
- Précision et propriétés optiques homogènes
- Matériaux de qualité supérieure et finition précise
Disponibilité
48 Versions
Code de commande | Prix | Principe de fonctionnement | Version | Dimensions | Distance focale | Filtre | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
19.8 CHF | Adaptateur fibre optique | Douille de serrage pour Ø 1,0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | |||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
9.9 CHF | Adaptateur fibre optique | Anneau rapporté | Ø 27.5 x 16.7 mm | |||
BAM00NNBFO 02-PK-1 |
68.2 CHF | Lentille | Lentille supplémentaire | Ø 4 x 11.2 mm | |||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
5.7 CHF | Déflecteur de faisceau BFO | Optique 90°, 1 miroir dans boîtier | Ø 4 x 4 mm | |||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
48.6 CHF | Lentille | Lentille supplémentaire | Ø 6.5 x 15 mm | |||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
13.2 CHF | Dispositif de fixation | Bloc de serrage | 16 x 20 x 12 mm | |||
BAM00RTBOS 18-UK-2 |
46 CHF | Déflecteur de faisceau BFO | Optique 90°, 2 miroirs dans boîtier | Ø 23.5 x 23.5 mm | |||
BAM00TYBOS 5-BL-3 |
3.7 CHF | Masque BOS | Masque à fente simple verticale | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM00U2BOS 5-BL-7 |
3.7 CHF | Masque BOS | Masque perforé | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM00U3BOS 5-BL-8 |
3.7 CHF | Masque BOS | Masque perforé | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.