BAM00NP

Disponible

Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs

Code typographique:

BFO 02-UK-1

Chargement...
Principe de fonctionnement
Déflecteur de faisceau BFO
Version
Optique 90°, 1 miroir dans boîtier
Utilisation
pour fibres optiques optoélectroniques BFO
Dimensions
Ø 4 x 4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Verre
Face sensible
Prisme, cylindrique
Fixation
Filetage M2,6x0,45
Documentation technique
  • Fiche de données

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-07
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77