Caméras de niveau USB3 Vision Board

Vision embarquée

Disponible en:

4 Versions

Nos caméras Board Level offrent non seulement des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés, mais elles sont également dotées de fonctions intelligentes basées sur la caméra qui allègent considérablement la charge de votre système hôte. Le design offre de nombreuses possibilités de choix, comme par exemple des variantes à une ou deux cartes pour une intégration optimale dans votre solution embarquée.

Caractéristiques et avantages :

  • interface universelle USB3 Vision avec un taux de transfert allant jusqu'à 5 gigabits
  • variantes compactes au niveau de la carte, adaptées aux espaces de montage limités
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 31,5 MPixels
  • Smart Features intégrés pour accélérer le prétraitement des données
  • intégration simple grâce au kit de développement logiciel

4 Versions

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77