Têtes de lecture/écriture et antennes HF (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Disponible en:
29 Versions
Les têtes de lecture/écriture HF et les antennes, spécifiques à l'application, proposées par Balluff dans un design approprié pour l'industrie, peuvent être intégrées facilement dans votre installation. Elles prennent en charge la norme mondiale ISO 15693, ainsi qu'en partie la norme ISO 14443A. Grâce à un boîtier robuste, répondant à la classe de protection IP67, elles sont adaptées pour un usage en environnement difficile. Leur portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données.
Des têtes de lecture/écriture HF avec interface IO-Link sont également disponibles. Celles-ci permettent de résoudre des applications, dans lesquelles il s'agit de consigner économiquement, avec peu de données, l'avancement de la production, le numéro de lot ou encore les données qualité.
Les particularités
- Visualisations d'état directement sur la tête de lecture/écriture : Mise en service simple, temps d'immobilisation minimum
- Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture raccordables sur les unités d'exploitation BIS V
- Raccordement via connecteur M12, longueur de câble jusqu'à 50 m
- Têtes de lecture/écriture pour le montage noyé dans le métal
- Modèles M12 avec antenne intégrée
- Têtes de lecture/écriture spéciales, p. ex. pour les systèmes de transfert, pour un montage simple sans bride de fixation supplémentaire
- Antennes cadres HF pour des portées élevées jusqu'à 400 mm
- Possibilité de formats personnalisés
- Composants d'identification d'outils disponibles au même design que les têtes de lecture/écriture BIS C
Disponibilité
29 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau du boîtier | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
283.2 CHF | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
294.1 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminium | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
294.1 CHF | Ø 12 x 37.3 mm | Laiton, Interface aluminium, nickelé | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
294.1 CHF | Ø 18 x 46.5 mm | Laiton, Interface aluminium, nickelé | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
294.1 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminium | 0...70 °C | |
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
298.1 CHF | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
322.4 CHF | 40 x 15 x 105 mm | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
309.5 CHF | 40 x 15 x 105 mm | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
259 CHF | Ø 12 x 65 mm | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
259 CHF | Ø 16 x 55 mm | Laiton, nickelé | 0...70 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.