Câbles de liaison
Transmission sûre et fiable avec des câbles robustes
Disponible en:
3376 Versions
Nos câbles de liaison robustes permettent de transmettre les signaux, les données et l'énergie de façon fiable et sûre. Vous trouverez dans notre très vaste gamme à coup sûr le bon raccordement pour votre application dans votre industrie.
Vous pouvez choisir parmi différents types de câbles et les connecteurs les plus divers.
Principaux avantages
- La bonne connexion pour votre application spéciale
- Différents types de câbles, différents connecteurs
- Transmission fiable de signaux, de données et d'énergie
- Robustes et aptes au service en milieu industriel
Disponibilité
3376 Versions
Code de commande | Prix | Câble | Connexion 1 | Connexion 2 | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BCC0C02BCC M415-M414-3A-305-PS0434-050 |
52.9 CHF | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | |
BCC02T2BCC M323-M313-30-300-PX0334-015 |
14.7 CHF | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | |
BCC0F5YBCC M415-M414-3A-304-PW0434-100 |
40.7 CHF | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | |
BCC02T1BCC M323-M313-30-300-PX0334-010 |
13.9 CHF | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | |
BCC02T4BCC M323-M313-30-300-PX0334-030 |
17 CHF | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | |
BCC02T5BCC M323-M313-30-300-PX0334-050 |
20.1 CHF | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | |
BCC039PBCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 |
22.8 CHF | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | |
BCC00R9BIS Z-501-PU1-05/E |
96.6 CHF | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | |
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
12.8 CHF | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
13.3 CHF | PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.