Coupleurs de données BF (125 kHz)
BF (125 kHz)
Disponible en:
3 Versions
Les coupleurs de données BF proposés par Balluff apportent un haut degré de flexibilité. Ils transmettent les données de façon sûre par le biais de deux interfaces aériennes. Ils se chargent de ponter, sans contact, les deux zones de transfert, en lieu et place d'une transmission de données fixe. Les coupleurs de données sont utilisés partout où une interface mécanique double est indispensable, par exemple pour les tables tournantes, les porte-pièces interchangeables ou les bras de préhension. Ainsi, vous pouvez effectuer des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles.
Les particularités
- Transmission sans entretien et sans usure mécanique
- Transmission de signaux rapide et fiable
- Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m
Disponibilité
3 Versions
Code de commande | Prix | Modèle 1 | Modèle 2 | Forme d'antenne | Longueur de câble L | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
321.9 CHF | ronde | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
151.7 CHF | M30x1,5 | ronde | Laiton, nickelé | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
347.3 CHF | ronde | 0.35 m | ABS, GF16 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.