Coupleurs de données BF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
1 Versions
Les coupleurs de données BF proposés par Balluff apportent un haut degré de flexibilité. Ils transmettent les données de façon sûre par le biais de deux interfaces aériennes. Ils se chargent de ponter, sans contact, les deux zones de transfert, en lieu et place d'une transmission de données fixe.
Les coupleurs de données sont utilisés partout où une interface mécanique double est indispensable, par exemple pour les tables tournantes, les porte-pièces interchangeables ou les bras de préhension. Ainsi, vous pouvez simplifier votre conception de l'installation et améliorer la disponibilité de cette dernière grâce à un établissement de contact plus rapide, par exemple lors des changements d'outil.
Les particularités
- Les coupleurs de données fonctionnent comme un câble prolongateur
- Transmission sans entretien et sans usure mécanique
- Transmission de signaux rapide et fiable
- Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m
- Câblage simple, p. ex. de tables tournantes, têtes de poinçon interchangeables, etc.
- Augmentation des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles
1 Versions
Code de commande | Prix | Modèle 1 | Modèle 2 | Forme d'antenne | Longueur de câble L | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
948.7 CHF | M16x1 | M16x1 | ronde | 0.30 m | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.