Technique de réseau industrielle

Communication industrielle et technologie de réseau : les réseaux avec IO-Link optimisent l'échange d'informations

Pour commander et surveiller de manière fiable vos machines et vos systèmes, vous avez besoin d'une technologie professionnelle de communication et de réseau industriels. Les exigences relatives aux réseaux industriels sont vastes et diverses. L'augmentation constante du volume de données et la complexité des communications exigent des composants puissants et fiables, capables de transporter les informations à tous les niveaux.

C'est notamment le cas lorsqu'un indice de protection élevé, la robustesse, l'utilisation à des températures élevées ou des interfaces et connexions spéciales pour la plus grande sécurité possible sont nécessaires.

La combinaison intelligente de réseaux industriels puissants avec la norme de communication IO-Link permet l'échange fiable et flexible d'informations dans une large gamme d'applications.

Balluff vous permet ainsi de mettre en réseau de manière optimale vos composants réseau et constitue un élément important de l'automatisation industrielle de votre entreprise.

Les composantes de la communication industrielle

Balluff vous propose de nombreux composants de la communication industrielle et de la technologie des réseaux. Que vous ayez besoin d'une transmission de signaux fiable dans des conditions extrêmes dans l'industrie ou que vous souhaitiez enregistrer, stocker, évaluer et transmettre différents paramètres - Balluff rend la communication industrielle possible dans l'industrie pour vous. La bonne combinaison de la machine, du réseau et de IO-Link (avec ou sans fil) vous facilite tout processus d'automatisation et assure le suivi de la production dans votre entreprise - dans n'importe quelle industrie.

Virtual IO-Link Days

Webinaires IO-Link du 12 octobre au 9 novembre.
En savoir plus

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77