Fixations universelles
Technique de fixation
Disponible en:
108 Versions
Nos fixations universelles sont combinables avec le système de montage BMS. Nous vous offrons des possibilités de sélection parmi les modèles cylindriques (M8 à M36) et cubiques dans de nombreuses tailles différentes, ainsi que des versions en différents matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier zingué, l'aluminium anodisé ou le plastique résistant à l'usure et à l'huile.
Les fixations universelles de qualité supérieure sont conçues et testées pour les capteurs Balluff. Elles se distinguent par leur précision et leur durabilité.
Les particularités
- Application rapide et simple
- Utilisation flexible et orientée application
- Rapport qualité-prix optimal
Disponibilité
108 Versions
Code de commande | Prix | Version | Matériau | Utilisation | Dimensions | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
5.8 CHF | Collier de fixation | PA 6 | pour capteurs Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
7.7 CHF | Collier de fixation | PA 6 | pour capteurs Ø12 mm, pour têtes de lecture/écriture Ø12 mm | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM0092BES 03,0-KB-3 |
9.1 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs et fibres optiques Ø3 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0094BES 04,0-KB-1 |
9.4 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs et fibres optiques Ø4 | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM0095BES 04,0-KB-3 |
9.1 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs et fibres optiques Ø4 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0097BES 05,0-KB-1 |
9.4 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs Ø5 mm, pour capteurs M05 | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM0098BES 05,0-KB-3 |
9.2 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs Ø5 mm, pour capteurs M05 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM009ABES 06,5-BS-1 |
6.6 CHF | Collier de fixation | PA 6 | pour capteurs Ø6,5 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM009CBES 06,5-KB-1 |
9.2 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs Ø6,5 mm | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM009EBES 06,5-KB-3 |
9.2 CHF | Bloc de serrage | PA 6 | pour capteurs Ø6,5 mm | 16 x 12 x 20 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.