Têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation intégrée (860/960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponible en:
3 Versions
Les têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation intégrée sont les intermédiaires entre le support de données et le PC ou la commande. Leur avantage : puisque l'antenne, l'électronique et l'interface se trouvent dans un seul boîtier, il n'y a pas besoin d'une unité d'évaluation supplémentaire. De plus, l'intégration simple permet d'économiser beaucoup de travail d'installation.
Les particularités
- Têtes de lecture/écriture UHF avec interface IO-Link pour la connexion au maître BNI
- Mise en service simple et rapide via l'interface IO-Link
- Variantes pour les plages de fréquences UE (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Utilisation fiable dans un environnement difficile grâce à un boîtier robuste jusqu'à l'indice de protection IP69k
- Affichage d'état directement sur le boîtier du lecteur : mise en service simple et durée de vie minimale
Disponibilité
3 Versions
Code de commande | Prix | Homologation radio | Matériau du boîtier | Dimensions | Matériau du boîtier | Interface | Température ambiante | Fréquence de travail | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
831.6 CHF | Europe | Acier inoxydable (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Acier inoxydable (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
831.6 CHF | Chine | Acier inoxydable (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Acier inoxydable (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
665.3 CHF | U.S.A., Canada | Acier inoxydable (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Acier inoxydable (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.