Capteurs de niveau capacitifs

Capteurs capacitifs

Disponible en:

11 Séries

Vous souhaitez détecter et surveiller les niveaux de remplissage dans des réservoirs, des tubes ou des cuves sans contact (à travers des parois de réservoir non métalliques) ou en contact avec le produit ? Aucun problème pour nos capteurs de niveau capacitifs. Ils détectent le niveau de granulés, de produits pulvérulents, visqueux ou liquides ainsi que de produits en vrac et fournissent des résultats fiables.

Ils conviennent aux applications les plus diverses, car ils sont disponibles dans une grande variété de variantes. En forme cylindrique et en tant que sondes à immersion, pour un montage à trou ou à bride et en versions résistantes à la pression, ainsi qu'avec les variantes de connecteurs et de câbles les plus diverses. De plus, les divers matériaux de leur boîtier, comme l'acier inoxydable, le PTFE et le PEEK, garantissent la meilleure résistance chimique possible.

Particulièrement intéressant pour vous en tant qu'utilisateur : équipés de notre technologie brevetée Smart Level, les capteurs capacitifs de Balluff compensent l'humidité, la mousse et l'adhérence de tout type - même à travers des parois en verre et en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Cela rend les capteurs idéaux en tant que capteurs de niveau pour les fluides conducteurs. Et vous garantit une grande sécurité d'application.

Les particularités

  • pour la mesure de niveau de granulés plastiques, de céréales, de granulés de fourrage et de bois, d'huiles, de liquides aqueux, d'acides, de bases, de poudres conductrices, de produits en vrac, etc.
  • grand choix de formes de construction et de matériaux de boîtier ainsi que de modèles à prix avantageux
  • adaptation et réglage simples, également via IO-Link
  • technologie brevetée Smart Level pour la compensation de l'adhérence, de la mousse et de l'humidité

11 Séries

Série Type de raccordement Matériau du boîtier primaire Portée max. Longueur de câble L
Actions

BCS A H

Capteur adhésif pour amplificateurs de signaux externes
Câble avec connecteur PET 0.3 m

BCS D

Version à disque facile à monter avec ou sans trou taraudé
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur Acier inoxydable (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

Version cylindrique avec filetage M12
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur Acier inoxydable (1.4404), Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT, Acier inoxydable (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

Version cylindrique avec filetage M18
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur PVC, Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT, Acier inoxydable (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

Version cylindrique avec filetage M30
Câble, Connecteur Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT, Acier inoxydable (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

Version compacte métrique pour amplificateurs de signaux externes
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

Version compacte cylindrique avec filetage M5 ou M8
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur Acier inoxydable (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

Version carrée en plastique
Câble, Câble avec connecteur PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

Version cubique avec distance de détection programmable
Câble, Câble avec connecteur PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

Pour la détection de niveaux de produits électriquement conducteurs (technologie smart level)
Câble, Câble avec connecteur, Connexion par serrage, Connecteur Acier inoxydable (1.4404), Acier inoxydable (1.4301), Acier inoxydable (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

Version cylindrique en plastique avec filetage M18
Connecteur POM 15 mm

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77