Barrières lumineuses à réflexion

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

16 Séries

Quelle que soit l'application que vous souhaitez mettre en œuvre, Balluff vous propose une large gamme de cellules photoélectriques à réflexion. Ceux-ci vous permettent une détection fiable des objets, indépendamment de leur surface, de leur couleur et de leur matériau. Si vous utilisez un filtre polarisant, nos cellules photoélectriques à réflexion vous permettent même de détecter des objets brillants.

L'émetteur et le récepteur sont logés dans un boîtier, ce qui vous permet de monter facilement cette cellule photoélectrique et de l'orienter facilement grâce à des tolérances de montage généreuses.

Vous choisissez le type de lumière approprié en fonction de vos exigences. Selon le type, nos cellules photoélectriques reflex fonctionnent avec une lumière rouge bien visible, une lumière infrarouge invisible ou une lumière laser très précise, parfaitement adaptée à la détection de petites pièces.

Les particularités

  • alignement facile grâce à des tolérances de montage généreuses
  • grands réflecteurs pour des portées élevées
  • détection fiable - indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau
  • avec un filtre polarisant, convient également à la détection d'objets brillants
  • montage d'un seul appareil électrique plus réflecteur

16 Séries

Série Modèle Portée max. Interface Type de lumière Type de raccordement Connexion, modèle Matériau de la gaine de câble Fonction de contact
Actions

BOS 21M R

Cellules photoélectriques cubiques à réflexion directe avec différents types de lumière
parallélépipédique 20000 mm IO-Link, PNP/NPN/push-pull, PNP Lumière rouge Connecteur M12x1 Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS 23K R

Cellules à réflexion directe cubiques avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique 14000 mm

BOS 26K R

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 25 m de portée
parallélépipédique 25000 mm PNP Lumière rouge Connecteur M12x1 Contact à fermeture (NO)

BOS 50K R

Cellules photoélectriques cubiques à réflexion directe avec différents types de lumière jusqu'à 60 m de portée
parallélépipédique 18000 mm PNP Lumière rouge Connecteur M12x1 Contact à fermeture (NO)

BOS 5K R

Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos barrières lumineuses cubiques à réflexion
parallélépipédique 10000 mm NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS 64K R

Cellules photoélectriques cubiques à réflexion directe avec différents types de lumière et relais
parallélépipédique 10000 mm Relais Lumière rouge Bornes à vis Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS 6K R

Reflex sur réflecteur cubique avec différents types de lumière jusqu'à 18 m de portée
parallélépipédique 13000 mm PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS Q08M R

Barrières lumineuses carrées à réflexion avec différents types de lumière
parallélépipédique 1000 mm PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur, Connecteur M8x1 PUR Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO)

BOS R01E R

Cellules photoélectriques à réflexion sur chant avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur M8x1 PUR Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO)

BOS R020K R

Cellules photoélectriques à réflexion sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 3 m de portée
parallélépipédique 3000 mm NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur M8x1 PVC Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO)

BOS R254 R

Barrières lumineuses à réflexion sur chant avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique 8000 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogique, courant Lumière rouge Connecteur M12x1 Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS R81K R

Barrières lumineuses à réflexion sur chant avec différents types de lumière pour le montage dans des trous
parallélépipédique 3000 mm NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 PVC Contact à fermeture (NO)

BOS R090K R

Barrières lumineuses à réflexion sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée
parallélépipédique 5000 mm NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS M12 R

Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M12 et différents types de lumière
Ø 12 mm 3000 mm PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 PVC Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO)

BOS M18 R

Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M18 et différents types de lumière
Ø 18 mm 16000 mm IO-Link, NPN, PNP Infrarouge, Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 PVC Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)

BOS M8 R

Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion avec filetage M8 et différents types de lumière
Ø 8 mm 1000 mm NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur, Connecteur M8x1 PUR Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO)

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77