Boîte à outils pour la maintenance conditionnelle
Contrôle
Disponible en:
1 Versions
Le kit de maintenance conditionnelle est une solution globale, facile à mettre en œuvre et présentant un excellent rapport coût-bénéfice pour la surveillance des installations, des machines et des processus. Il contient tout ce dont vous avez besoin : des capteurs à l'acquisition et à la visualisation des données. En même temps, vous bénéficiez d'une grande flexibilité grâce à la compatibilité avec tous les capteurs IO-Link, mais aussi d'une utilisation simple grâce à un logiciel intuitif. Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez mettre en œuvre la surveillance conditionnelle entièrement selon vos besoins en quelques minutes seulement. Cela vous donne rapidement un aperçu plus approfondi de l'état réel de vos machines et systèmes, ce qui vous permet de détecter les écarts et les problèmes beaucoup plus tôt.
Les caractéristiques spéciales
- Solution intégrée de rétrofit pour la surveillance des machines et des processus
- Grande flexibilité grâce à la connexion d'un maximum de quatre capteurs IO-Link arbitraires.
- Mise en service du système avec plug-and-play, visualisation des données
- Sortie de messages d'avertissement en cas de dépassement des valeurs limites réglables
- Système autonome avec stockage des données - indépendant du cloud et du système de contrôle de la machine
- Surveillance à distance depuis n'importe quel endroit grâce à l'intégration du réseau
1 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Processeur | Mémoire de travail | Mémoire de données | Connexion emplacements | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
1217.2 CHF | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC |
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles 4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.