RFID

Traçabilité par systèmes RFID pour l'industrie

Nos solutions d'identification BIS, vous offrent la technologie clé pour mettre en œuvre les exigences essentielles de la fabrication moderne. Grâce à la technologie RFID, les objets et les produits peuvent être clairement affectés dans l'entreprise et tracés à tout moment. Les systèmes RFID sont utilisés pour rendre toutes les étapes de production transparentes et traçables. Ils constituent donc un élément essentiel pour mettre en œuvre les exigences d'une production moderne et garder toujours un œil sur toutes les données.

Pour une identification claire et une traçabilité immédiate, un support de données (transpondeur RFID) est fixé à l'objet à identifier, qui fait office de mémoire. Les données sont transmises entre le transpondeur RFID et la tête de lecture/écriture (lecteur) et transmises au système de contrôle via l'unité d'évaluation ou un module de réseau IO-Link. Nos solutions RFID peuvent être utilisées avec presque tous les systèmes de contrôle courants et les unités d'évaluation prennent en charge toutes les gammes de fréquences. Et c'est précisément ce qui fait la particularité de la RFID : l'échange d'informations sans contact entre le transpondeur RFID et le lecteur.

Systèmes RFID en LF, HF et UHF

Chez Balluff, vous pouvez obtenir tout le spectre des technologies RFID avec la basse fréquence (LF), la haute fréquence (HF) et l'ultra haute fréquence (UHF) pour une utilisation presque illimitée. Vous disposez ainsi d'une gamme extraordinaire de composants et de services dans une grande variété de modèles, que vous pouvez utiliser de manière extrêmement variée pour transmettre des données. La particularité : grâce à notre technologie de l'unité d'évaluation indépendante de la fréquence BIS V, tous nos systèmes, capteurs, lecteurs et transpondeurs RFID peuvent également être combinés de manière flexible les uns avec les autres.
Autre avantage : vous pouvez utiliser notre configurateur RFID pour composer en ligne le système RFID de votre entreprise. Le fonctionnement est simple. Vous êtes simplement guidé par votre tâche et en quelques clics, vous atteindrez votre objectif.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77