Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
48 Versions
Nos têtes de lecture/écriture BF spécifiques à l'application et les antennes au design apte au service en milieu industriel permettent une intégration simple dans l'installation. Leurs boîtiers robustes en classe de protection IP67 garantissent une utilisation fiable, y compris dans un environnement industriel difficile.
Selon les besoins, différentes versions avec câble ou connecteur sont disponibles. Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture peuvent être raccordées aux unités d'exploitation BIS V. La portée de lecture/écriture dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données, laquelle est influencée en plus par le mode de fonctionnement (statique ou dynamique), le matériel de montage et la zone libre de métal.
Les particularités
- Têtes de lecture/écriture Tool-ID spéciales en Ø 14,5 mm ou M16 pour le montage noyé dans le métal
- Câbles disponibles en 1 m, 5 m et 10 m
- Câbles non raccourcissables, afin de garantir la fonctionnalité
- Câble de raccordement BCC0FCK nécessaire pour le raccordement aux unités d'exploitation BIS V
- Possibilité de modèles personnalisés
Disponibilité
48 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau du boîtier | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
172.8 CHF | Ø 14.5 x 35 mm | Laiton, nickelé | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
262.4 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
257.2 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
291 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
216.7 CHF | Ø 16 x 35 mm | Laiton, nickelé | 0...70 °C | |
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
192 CHF | Ø 16 x 35 mm | Laiton, nickelé | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
263.6 CHF | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
284.5 CHF | Ø 18 x 80 mm | PBT, bleu, Écrous PA 6.6 noirs | 0...70 °C | |
BIS007HBIS C-322-PU1-05 |
482.9 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS007KBIS C-323/05-S4 |
199.7 CHF | Ø 30 x 70.5 mm | Acier inoxydable (1.4305), Acier inoxydable (1.4305) | 0...70 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.