- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de vérin magnétiques
Rétroaction de position fiable et sans contact
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré dans le piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff fonctionnent de manière absolument fiable et sans usure : pas d'érosion de contact, pas de rebondissement et uniquement une mesure propre. Même à des vitesses de déplacement élevées, la position du piston est détectée de manière fiable.
Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Petits modèles extrêmement compacts et distances de détection très élevées.
- Les capteurs peuvent détecter sans contact des positions jusqu'à 90 mm avec un diamètre de 6,5 mm
- Adaptés à l'industrie et insensibles à la saleté
- Détecter des positions même à travers des récipients ou des tuyaux
- La détection d'aimants de polarisation différente est également possible
Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Sans usure, puisque sans contact
- Réglage individuel des points d'action, sans outil
- Utilisable pour les vérins et les pinces avec polarisation magnétique radiale ou axiale
- Apprentissage à distance de jusqu'à 8 points d'action via l'IO-Link
- Hystérésis réglable pour chaque point d'action individuel
- Surcourse extrêmement grande de 60 mm
- Disponibilité d'un support pour unité d'apprentissage à usage universel
- Visualisation d'état par plusieurs LED de couleur
- Points d'action imperdables, y compris en cas de panne de courant
- Des brides spéciales sont disponibles pour d'autres formes de rainures (par exemple, rainure en C)
Système de mesure de position magnétique
- Flexibilité grâce au concept modulaire : couverture d'un grand nombre de vérins sur toute la course jusqu'à 256 mm
- Une connectivité élevée : contrôle continu de la position du piston dans un espace restreint via une sortie analogique de tension et de courant ainsi que via une interface IO-Link
- Résultats fiables : linéarité et répétabilité pertinentes pour l'application, paramétrables
- Haute sécurité du processus : faible dérive thermique et très bonne compatibilité électromagnétique
- Transparence totale : en cas de sortie de signal via IO-Link, le changement de format, le Condition Monitoring et la Predictive Maintenance sont pris en charge par les données.
- Intégration élevée : les capteurs sont compatibles aussi bien avec des aimants orientés radialement qu'avec des aimants orientés axialement