Éclairages de champ sombre

Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:

1 Versions

Nos éclairages de champ sombre servent au contrôle de rayures, creux et impuretés sur les surfaces. Leur lumière rouge éclaire de façon fiable, homogène ainsi qu'indépendamment du matériau et de la surface, un champ lumineux de 90 mm de diamètre. En outre, l'installation est simple au possible.

Les particularités

  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Boîtier de qualité supérieure, IP54
  • Fiables et puissants
  • Matériaux de première qualité

Disponibilité

1 Versions

Code de commande Prix Version Surface lumineuse Type de lumière Dimensions Matériau
Actions

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
582.1 CHF Éclairage de champ sombre Ø 90 mm LED Lumière rouge 130 x 9.5 x 155 mm Aluminium anodisé, noir
PMMA

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77