Caméras SWIR et UV
Caméras industrielles
Disponible en:
4 Versions
Les caméras UV et SWIR rendent l'invisible visible : elles capturent des images dans les domaines de l'ultraviolet et de l'infrarouge à ondes courtes, que l'œil humain ne peut plus percevoir. Ces caméras ouvrent ainsi de nouvelles possibilités dans les applications industrielles. Par exemple, le contrôle des défauts dans le domaine des semi-conducteurs ou la détection de différents matériaux transparents dans le tri des déchets.
Cela est rendu possible par des capteurs CMOS sensibles aux UV et aux SWIR. La technologie Global Shutter utilisée garantit en outre des images sans distorsion pour les objets en mouvement et une qualité d'image élevée grâce à une utilisation optimale de la surface des pixels. Combinées aux avantages des séries de caméras GigE Vision de Balluff, il en résulte des caméras hautement performantes.
Caractéristiques et avantages :
- capteurs SWIR Sony à haute résolution avec une sensibilité sur une très grande plage de 400 nm - 1700 nm
- capteur UV Sony IMX487 de 8 MPixels avec une sensibilité extrêmement élevée dans le domaine UV
- interface universelle GigE Vision
- intégration facile grâce au kit de développement logiciel
4 Versions
Code de commande | Classe de protection | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Matériau du boîtier | Mémoire de données | Homologation / conformité | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirectionnel : entrée (non isolée) / sortie ("high side" ou "open drain") RS232 |
4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Aluminium, revêtement par poudre | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP à séparation galvanique | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Aluminium, revêtement par poudre | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.