Processeurs RFID multifréquences
Flexible, puissant et compact
Disponible en:
39 Versions
Nos robustes processeurs BIS V sont synonymes de transmission rapide et hautement sécurisés des données avec un de temps de cycle courts pour toutes les applications. Vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture sur chaque processeur. Leur indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement de manière mixte et simultané des fréquences (LF, HF et UHF). Il n'y a donc plus qu'un seul type d'unité d'évaluation à stocker, ce qui simplifie considérablement la gestion des stocks. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'évaluation est disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde.
Les particularités
- tous les systèmes de bus courants dans le monde sont disponibles
- concept de fixation variable pour un montage simple sur rail DIN ou sur profilé
- quatre ports paramétrables indépendamment pour le fonctionnement simultané de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture
- chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par deux LED directement sur le processeur
- fonctionnement mixte de LF, HF et UHF possible
- port maître IO-Link intégré pour le raccordement de tous types d'appareils IO-Link
- CEM parfaite grâce au boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- programmation simple et rapide grâce aux blocs fonctions (FB) disponibles pour la plupart des contrôleurs du marché
- serveur web pour une surveillance à distance facile
- tous les raccordements sont facilement accessibles sur la face avant
Disponibilité
39 Versions
Code de commande | Prix | Interface | Tension d'emploi Ub | Classe de protection | Technologies RFID prises en charge | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1346.9 CHF | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1346.9 CHF | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1346.9 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1346.9 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1734 CHF | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1346.9 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1346.9 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1734 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1734 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1734 CHF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.