Fibres optiques en verre
Réflecteurs, fibres, optiques
Disponible en:
117 Versions
Nos solutions de fibres en verre compactes, flexibles et robustes se distinguent par leur précision et leur rapidité. Elles sont disponibles en tant que type réflectif et type barrage. Vous avez le choix entre différentes extrémités avec des diamètres de 2 à 8 mm, ainsi que des versions droites ou coudées.
Les fibres optiques en verre résistent à la température jusqu'à 250 °C, ainsi qu'aux produits chimiques. De plus, vous profitez de leur installation simple, y compris dans des conditions de montage étroites.
Les particularités
- Conçues et testées pour Balluff BFB M18M-… et BOS 30M-…
- Divers matériaux d'enveloppe tels que le polyuréthane, le flexible ondulé métallique et le silicone
- Différentes longueurs et diamètres
- Stables et résistant à l'huile
- Grande réserve de fonctionnement
- Matériaux de grande qualité et finition précise
- Propriétés optiques homogènes
Disponibilité
117 Versions
Code de commande | Prix | Version | Forme | Dimensions | Matériau type fibre | Longueur de câble L | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
278.3 CHF | Ø 6, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
322.3 CHF | Ø 6, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 1.00 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
361.9 CHF | Ø 6, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
192.5 CHF | Ø 6, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
216.7 CHF | Ø 6, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
181.5 CHF | Ø 2, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
213.4 CHF | Ø 2, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
220 CHF | Ø 2, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 0.50 m | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
277.2 CHF | Ø 2, optique 90° | Vérin, Optique 90° | Ø 8 x 14 mm | Verre | 1.00 m | |
BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
106.7 CHF | M5, standard | Vérin, Optique droite | Ø 8 x 30 mm | Verre | 0.50 m |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.