Modules réseau multiprotocoles
Modules réseau
Disponible en:
2 Versions
Nos modules réseau multiprotocoles intègrent la prise en charge de la plupart des protocoles Ethernet industriels établis au sein d'un seul appareil, tels que Profinet et EtherNet/IP. Cette combinaison réduit à la fois le nombre de composants requis et, par conséquent, les coûts associés. De plus, ces modules offrent une préparation proactive pour l'avenir en incluant la compatibilité avec des interfaces IoT telles que MQTT, vous permettant ainsi de rester à la pointe de l'innovation technologique.
Grâce à l'interface web conviviale, vous réglez les appareils de manière confortable et simple. De plus, vos applications sont surveillées de manière fiable et les informations sur les processus et les appareils sont transmises des appareils IO-Link jusqu'aux systèmes supérieurs.
Les caractéristiques
- écologique : boîtier IP67 recyclable
- multiprotocole : plusieurs protocoles Ethernet industriels dans un seul appareil
- installation et maintenance simples et économiques grâce, par exemple, à un diagnostic optimal
- compatible avec l'IIoT : Prise en charge de l'API REST et de MQTT
- convivial et fiable grâce à l'interface utilisateur Web intégrée avec communication HTTPS
Disponibilité
2 Versions
Code de commande | Prix | Connexion (alimentation en tension IN) | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Interfaces supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
383.9 CHF | M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
398.2 CHF | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, L-codé | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.