Caméra 3D intelligente

Vision industrielle 3D

Disponible en:

5 Versions

De faibles coûts de système, une mise en œuvre rapide et une grande souplesse d'application, voilà ce que promet la famille de produits rc_visard de caméras 3D intelligentes.

Avec un processeur intégré et des modules logiciels spécifiques à l'application sur la caméra, le rc_visard offre un traitement d'image 3D autonome et peut donc être utilisé comme capteur stéréo 3D avec une facilité particulière. Les informations 3D traitées, telles que les points de prélèvement, sont transmises directement du rc_visard à l'application robot.

Elle est configurée via une interface utilisateur conviviale basée sur le web. La connexion à un PC pour le traitement ultérieur des données est également possible. L'interface GigE Vision permet de créer ses propres applications 3D à partir des données de la caméra.

Les modèles de caméras capturent jusqu'à 1,2 million de points de données 3D et, selon la résolution, atteignent des fréquences d'images allant jusqu'à 25 Hz. Diverses interfaces de robot sont déjà intégrées pour la communication entre le robot et la caméra.

Les particularités

  • Caméra 3D intelligente pour les applications robotiques
  • Utilisation facile grâce à une interface utilisateur conviviale basée sur le web
  • Grande flexibilité grâce aux modules logiciels optionnels et à l'interface GigE Vision
  • Coûts système réduits grâce au traitement embarqué et aux modules logiciels intelligents et spécifiques à l'application

5 Versions

Code de commande Baseline Distance focale Optimal depth range Angle of view (h x v) Type de capteur Vision
Actions

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77