Boîtier de protection
Protection mécanique
Disponible en:
34 Versions
Quiconque utilise les capteurs et appareils Balluff dans des environnements très difficiles ne doit pas renoncer à nos boîtiers de protection, qui résistent aux températures élevées, aux produits chimiques et aux influences mécaniques, et peuvent même être utilisés dans le domaine du soudage. Ces boîtiers sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, comportent des surfaces résistantes et un verre protecteur aux propriétés optiques qualifiées. Le montage est simple au possible. Si une pièce de rechange devait vous faire défaut, nous la livrons rapidement.
Les particularités
- Robustes grâce à des matériaux de qualité supérieure, des surfaces et une géométrie résistantes
- Possibilité d'intégration fiable et économique dans toute installation
- Résistent aux températures élevées, produits chimiques et influences mécaniques
Disponibilité
34 Versions
Code de commande | Prix | Matériau | Utilisation | Dimensions | Homologation / conformité | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
16.9 CHF | POM | pour capteurs optoélectroniques BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.8 CHF | Laiton nickelé | pour connecteurs M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.9 CHF | PC/ABS | pour répartiteurs actifs et passifs | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
12 CHF |
Aluminium anodisé Laiton nickelé |
pour répartiteurs actifs et passifs | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
11.8 CHF |
Aluminium anodisé Laiton nickelé |
pour répartiteurs actifs et passifs | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.7 CHF |
PC ABS |
pour modules réseau M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.7 CHF |
PC ABS (certifié UL) |
pour modules réseau M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
48.2 CHF |
Aluminium anodisé Verre |
pour capteurs optoélectroniques BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
6.7 CHF | PA | pour protection des ports modules réseau | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
52.1 CHF |
Acier inoxydable Verre |
pour capteurs optoélectroniques BOS 18M | Ø 22 x 13 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.