BIS00T6
Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS VM-352-001-S4
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 25 x 10 x 50 mm
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Forme d'antenne
- Tige
- Types de support de données pris en charge
- DIN ISO 15693
- Raccordement
- Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU
- Matériau du boîtier
- ABS, GF16, Interface aluminium
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002996
- ETIM 5.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01