Caméras PCI Express

Code typographique:

BVS CA-BN - OCuLink

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueNAOS

Demande de contact

Accessoires recommandés
Version
Caméra industrielle
Interface
PCIe
Entrées numériques
2x PNP à séparation galvanique
PNP
Sorties numériques
2x PNP à séparation galvanique
PNP
Monture d'objectif
Monture C, autres types sur demande
Formats d'image
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Dimensions
32 x 40 x 40 mm
Tension d'emploi Ub
5...12 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP30
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

C-mount lenses

Câbles de liaison

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77