BNI00CA
Interfaces IO-Link universelles
Code typographique:
BNI IOL-771-002-K027-003
- Version
- Câble universel interface E/S
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
- Raccordement capteur
- Extrémité de câble ouverte-Tresses
- Longueur de câble L
- 3 m
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Matériau du boîtier
- PA
- Dimensions
- 43.3 x 16.3 x 88.3 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP54, jusqu'à l'extrémité de câble ouverte
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 4 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02