- Filtre
- Filtre de coupure infrarouge
- Distance focale
- 12 mm
- Obturateur
- 5.6
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 100 mm
- Angle de vue horizontal
- 34.4 °
- Angle de vue vertical
- 23.2 °
- Max. Sensor size
- 1/1.8"
- Résolution de l'image
- 5 MP
- Monture d'objectif
- Monture S
- Dimensions
- Ø 14 x 11.4 mm
- Poids
- 8 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/1.8"