FHW0071

Disponible

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM16JCM-V

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
16 mm
Obturateur
1.4
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Angle de vue horizontal
30.0 °
Angle de vue vertical
22.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
2 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 33 x 36.5 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Classe de protection
IP20
Poids
76.5 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77