FHW006C

Disponible

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM35FC24M

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
35 mm
Obturateur
1.8...16
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Angle de vue horizontal
22.1 °
Angle de vue vertical
16.7 °
Max. Sensor size
1.1"
Résolution de l'image
24 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 45 x 66 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Poids
205 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1.1"
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77