FHW0060

Disponible

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM12HC

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
12.5 mm
Obturateur
1.4
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
55.6 °
Angle de vue vertical
42.5 °
Max. Sensor size
1"
Résolution de l'image
5 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 43 x 52 mm
Classe de protection
IP20
Poids
150 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1"
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77