- Dimensions
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Connexion emplacements
-
COM: M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
HID: M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
LAN 1: M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
LAN 2: M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
PWR: M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
USB1: M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
USB2: M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé - Tension d'emploi Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Consommation de courant max.
- 2 A
- Classe de protection
- IP54
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Affichage
-
TFT 7.0"
WVGA 800x480
Rétroéclairage LED
RVB analogique (TTL)
Écran tactile capacitif projectif (Multitouch) - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires