BOS01Z8
S-BOS 21M D
Code typographique:
BOS 21M-PA-RH22-S4
- Série
- 21M
- Dimensions
- 15 x 51 x 42.5 mm
- Interface
-
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 200 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 6 x 6 mm à 200 mm
- Portée
- 1...400 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre
Aluminium - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04