BOS01MU
S-BOS Q08M R
Code typographique:
BOS Q08M-PS-LR20-00,2-S49
- Série
- Q08M
- Dimensions
- 8 x 59 x 8 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 3.0 mm Sortie lumière
- Portée
- 0...1 m
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Zinc, Coulé sous pression, nickelé
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02