BNS0198

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables

Code typographique:

BNS 829-D03-R12-100-10-FE

Loading...

Description du produit

Les interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de poussoirs interchangeables sont disponibles pour les applications standard et pour les exigences en termes d'éléments de sortie de sécurité. L'unité de poussoir complète peut être démontée au moyen de deux vis, afin de remplacer des poussoirs individuels. Ceci permet, en cas de réparation, d'économiser du temps et de l'argent, étant donné qu'il est inutile de démonter l'interrupteur complet. Les interrupteurs sont reconnaissables à la règle de poussoirs anodisée de couleur bleue

Dimensions
120 x 80 x 85 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
3x Galet
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-3. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-3. Élément de sortie: 6 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-3. Élément de sortie: 250 VAC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-3. Élément de sortie: 60 m/min
Entraxe entre contacts
12 mm
Type de raccordement
1-3. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, WEEE, EAC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Vue Produit

Cames et règles à cames

ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02