BNI00FE

Disponible

Modules de réseau sans fil IO-Link

Code typographique:

BNI PNT-565-W01-K079

Chargement...
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Courant total US, capteur
0.2 A
Matériau du boîtier
PC, revêtu
ABS, Zinc, Coulé sous pression
Dimensions
130 x 50.5 x 130 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP54
Interfaces supplémentaires
Profinet
Version IO-Link
1.1
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

IO-Link wireless devices

Câbles de raccordement

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77