BIS01AW

Disponible

Têtes de lect./écrit. et antennes UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS U-303-C0-TNCB

Chargement...
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Dimensions
300 x 49 x 300 mm
Forme d'antenne
Patch
Polarisation
circulaire dans le sens horaire
Raccordement
TNC-Connecteur femelle
Matériau du boîtier
Aluminium, Capot d'antenne : mélange de polymères
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Système de montage universel

Câbles de liaison

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77