BIS0186

Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS V-6107-039-C005

Loading...

Description du produit

BIS M utilise la haute fréquence (HF) 13,56 MHz et est conforme à la norme selon DIN ISO 15693. Les unités d'exploitation traitent les données saisies par les têtes de lecture et les transmettent au bus de terrain industriel, qui communique avec l'API / le PC. Avec les unités d'exploitation du type BIS V, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture – en BF, HF ou en UHF.

Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Ethernet TCP/IP;USB
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Température ambiante
0 °C...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE, EAC, cULus, WEEE
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • CAE (EPLAN)

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Annexe

  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Fiche descriptive du produit

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Logiciel d'assistance

  • Notice d'emploi

  • Notice résumée

  • SDK – API

  • Vue Produit

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Accessoires mécaniques

BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01