BIC007E
Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link
Code typographique:
BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
- Fonction
- Transmission de signaux IO-Link
- Forme de signal
- Bidirectionnel
- Distance de transmission
- 0...10 mm
- Composant
- Remote
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
- Tension de sortie
- 24 VDC
- Courant nominal de sortie
- 650 mA
- Courant de sortie max.
- 5 A / 0,12 ms
- Matériau du boîtier
- Laiton, revêtu
- Dimensions
- Ø 30 x 72.1 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Temps de cycle additif
- Device + 2.0 ms
- Données de processus IN
- 0…32 octets
- Données de processus OUT
- 0…32 octets
- Mode SIO
- oui
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01