BFS000M

Disponible

S-BFS 33M

Code typographique:

BFS 33M-GSI-F01-S75

Chargement...
Série
33M
Dimensions
21 x 58.3 x 58 mm
Interface
IO-Link 1.1
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique
Type de lumière
Lumière blanche
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Tension d'emploi Ub
21.6...26.4 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Fibres optiques en plastique et en verre

Optiques : filtres, diaphragmes, lentilles, miroirs de renvoi, objectifs

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
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
+41 32 366 66 77