BFD0001

Disponible

S-BFD

Code typographique:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75

Chargement...
Utilisation
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Plage de mesure
0...80 mm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résistance à la pression max.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU
Température ambiante
0...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04
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
+41 32 366 66 77