BES05KT

S-BES M MF

Code typographique:

BES M12MI-PSC40A-S04G-W08

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
Plage de température étendue
Boîtier résistant aux projections de soudure
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Dispositifs de fixation avec butée fixe
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
+41 32 366 66 77