BES022Z

S-BES Q26 S

Code typographique:

BES 517-3036-I02-C-S4

Chargement...
Dimensions
26 x 26 x 68.5 mm
Modèle
26x26
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
500 Hz
Matériau du boîtier
PA 12
Face sensible, matériau
PA 12
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
+41 32 366 66 77