BCS0179

Bestseller

S-BCS M12 L

Code typographique:

BCS M12K4D2-GSM80G-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-10...80 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe

Aide au réglage / outil

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
+41 32 366 66 77