BAM00UT
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
Code typographique:
BOS R-16
- Version
- Coin de cube 1,2 mm
- Utilisation
-
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
pour barrages optiques à réflexion laser - Forme
- Vérin
- Dimensions
- Ø 21 x 5.2 mm
- Face sensible
- 1,9 cm²
- Température ambiante
- -20...60 °C
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Type de lumière
- Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée
- Fixation
- Colle
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01