BAE0120

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Code typographique:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Chargement...
Accessoires recommandés
Série
SA-OH
Dimensions
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Signal - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Réglage usine (RAZ)
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Activation / désactivation synchronisation
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Dispositif de réglage
Jog switch
Touche
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
PA 12
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Têtes de capteur optiques

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77