BAE011J

Disponible

Convertisseurs de signaux

Code typographique:

BAE SC-TL-F04

Chargement...
Interface
Marche/arrêt;parallèle
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Raccordement
Bornier, USB Mini
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
23 x 98 x 102 mm
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77